A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. A jobb stabilitás érdekében rögzítve van a szerelvényben.A csúszó bilincsek lehetnek hornyolt furatok tömör csúsztatáshoz vagy tömör kerek rúdhoz. A bilincs kikapcsolt helyzetében a csúszórúd balra vagy jobbra mozgatható, a két rugós golyós dugattyú biztosítja a rúd szabad mozgását. A csúszó bilincs fogantyújának 90 fokos elfordításán keresztül a helyére zárható. Csak egy merev csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőállók.A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban.
Anyag: Cink Sorozat szám: SR33973, SR33972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h5 | l1 | l2 | d1 | h1 | Rúdméret | h3 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.257,00 Ft - 33.676,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 24.465,00 Ft - 32.620,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 25.257,00 Ft - 33.676,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 27.624,00 Ft - 36.832,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz