Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
182,4326 Ft - 182,4326 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
166,6742 Ft - 166,6742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
273,5873 Ft - 273,5873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
283,568 Ft - 339,2356 Ft | 180 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
306,8701 Ft - 306,8701 Ft | 80 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
288,1271 Ft - 288,1271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
271,6842 Ft - 322,6011 Ft | 816 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
225,4634 Ft - 225,4634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
250,2852 Ft - 250,2852 Ft | 490 Raktáron |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10186893 | 270,4384 Ft - 270,4384 Ft | 71 Raktáron |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
277,1469 Ft - 327,8858 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
270,0961 Ft - 318,0556 Ft | 5200 Raktáron |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
254,5431 Ft - 254,5431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
353,0772 Ft - 353,0772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
233,1167 Ft - 273,1081 Ft | 1100 Raktáron |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
583,045 Ft - 1.809,0093 Ft | 1303 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
571,9279 Ft - 1.777,8195 Ft | 625 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
290,482 Ft - 341,6042 Ft | 11648 Raktáron |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
301,4211 Ft - 301,4211 Ft | 500 Raktáron |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
233,7875 Ft - 274,6552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz