Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
DKO Side Release Plugs are designed to protect DKO compression fittings, from damage and contamination, during transit, storage and processing . Their sturdy construction ensures reliable performance, even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection effectively prevents fluid leakage or loss, which reduces the risk of damage to equipment, loss in productivity and safety issues. The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.
The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTSFL2PCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | L | D | Menetméret | h | á | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,0912 Ft - 81,0307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
M20x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 150,547 Ft - 234,1842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M52x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 33,3668 Ft - 51,9039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M12x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 36,0856 Ft - 56,1332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M16x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 72,1676 Ft - 112,2607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M26x1.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
||
| 73,4492 Ft - 114,2543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
M30x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 77,1496 Ft - 120,0105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M36x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 35,067 Ft - 54,5487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M14x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 50,8392 Ft - 79,0832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M18x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 81,3168 Ft - 126,4928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M42x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 82,5391 Ft - 128,3942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M45x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 52,5986 Ft - 81,8201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
| 62,5553 Ft - 97,3083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M24x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz