Menü Keresés

Dokumentum tartók

Raktáron

A dokumentum tartók biztosítják a dokumentáció tartalmának könnyű hozzáférhetőségét a gépfedeleken, elektromos paneleken és hasonló alkalmazásokon. A tartókat öntapadó szalagokkal szállítjuk a gyors rögzítésért.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis alkalmazás(ok) Teljes hossz Anyag Teljes mélység Teljes szélesség Megveszem
2.595,0338 Ft - 3.633,0474 Ft 17 Raktáron
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
980,3526 Ft - 1.372,4937 Ft 909 Raktáron
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Dokumentumtartó 212.0 mm

10128725

Ártartomány
3.633 Ft - 2.595 Ft

Készletszintek
17 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Bézs
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Távolság a furatközépponttól
    60.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    6.0 mm
ABS Dokumentumtartó 234.0 mm

10128688

Ártartomány
1.372 Ft - 980 Ft

Készletszintek
909 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Bézs
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Távolság a furatközépponttól
    70.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    6.0 mm