Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
Anyag: PA, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Poliamid, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag gyúlékonysági szabványa | FÁ | D | Szín | Anyag | H | V1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,9643 Ft - 46,8687 Ft | 64 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
57,955 Ft - 71,5493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
57,4412 Ft - 70,9128 Ft | 750 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
69,8083 Ft - 86,1829 Ft | 966 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
109,2913 Ft - 134,9306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
34,5424 Ft - 34,5424 Ft | 1080 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
51,308 Ft - 76,9753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Törlés
|
Kopoliészter
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
37,8829 Ft - 56,8243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
Törlés
|
Kopoliészter
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
45,5923 Ft - 68,3885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
Törlés
|
Kopoliészter
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
45,4328 Ft - 68,1492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
Törlés
|
Kopoliészter
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
49,2055 Ft - 49,2055 Ft | 8300 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
27,8748 Ft - 27,8748 Ft | 9400 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
153,349 Ft - 427,694 Ft | 700 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
84,0852 Ft - 103,8075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
38,7591 Ft - 61,76 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
25,3694 Ft - 25,3694 Ft | 4000 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fehér
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
81,1973 Ft - 226,8074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
34,3507 Ft - 34,3507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fehér
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
34,3507 Ft - 34,3507 Ft | 5835 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10103333 | 29,2713 Ft - 29,2713 Ft | 3000 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fehér
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz