Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
Anyag: PA, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Poliamid, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag gyúlékonysági szabványa | FÁ | D | Szín | Anyag | H | V1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126,6605 Ft - 355,0525 Ft | 864 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
37,4312 Ft - 37,4312 Ft | 1700 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
53,2306 Ft - 97,1651 Ft | 3 Raktáron |
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
101,5073 Ft - 284,0492 Ft | 400 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Fehér
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
42,6064 Ft - 42,6064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
35,2132 Ft - 35,2132 Ft | 176 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
56,27 Ft - 56,27 Ft | 1000 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
55,1336 Ft - 55,1336 Ft | 600 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
42,2367 Ft - 42,2367 Ft | 400 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
271,6391 Ft - 759,265 Ft | 720 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Fehér
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
42,8801 Ft - 42,8801 Ft | 19370 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
49,4381 Ft - 49,4381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
257,0325 Ft - 719,3036 Ft | 1000 Raktáron |
UL94 V-2
|
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Fehér
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
248,5984 Ft - 694,4629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fehér
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
37,8008 Ft - 37,8008 Ft | 3000 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
73,8492 Ft - 73,8492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
72,3569 Ft - 72,3569 Ft | 949 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
81,2423 Ft - 81,2423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
40,7444 Ft - 40,7444 Ft | 500 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
39,7312 Ft - 39,7312 Ft | 1568 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz