Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
Anyag: PA, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Poliamid, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag gyúlékonysági szabványa | FÁ | D | Szín | Anyag | H | V1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,1305 Ft - 36,1305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
68,9479 Ft - 68,9479 Ft | 1631 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
53,874 Ft - 53,874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
98,4109 Ft - 98,4109 Ft | 600 Raktáron |
UL94 V-2
|
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
73,8492 Ft - 73,8492 Ft | 1692 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
40,3884 Ft - 64,3613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
42,4968 Ft - 67,6746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
65,4703 Ft - 119,495 Ft | 50 Raktáron |
|
1 in
25.4 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
106,694 Ft - 235,1703 Ft | 50 Raktáron |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
81,5295 Ft - 81,5295 Ft | 22 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
44,1124 Ft - 70,3033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
37,5133 Ft - 59,8022 Ft | 165 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
53,874 Ft - 53,874 Ft | 10000 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
38,28 Ft - 60,9934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
49,2055 Ft - 49,2055 Ft | 3000 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fehér
|
PA
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
25,8075 Ft - 25,8075 Ft | 1000 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
84,902 Ft - 104,8161 Ft | 3000 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
101,5073 Ft - 284,0492 Ft | 505 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
33,7756 Ft - 33,7756 Ft | 230 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fehér
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz