Menü Keresés

Domború fejű kerek csőbetétek PCR

Gyártás alatt

This series of Round Tube Inserts features a dome head design that is ideal for applications where appearance is important. The smooth finish provides an attractive solution for both furniture and industrial uses. They protects the ends of round tubes from the elements and sharp edges. These inserts serve as shock absorbers and protective caps. Wear and tear is reduced by preventing dirt, moisture and debris from entering the round tube profile.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILTTPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D H Minimális panelvastagság h Maximális panelvastagság Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
1.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
7.5 mm
2.0 mm
Domború Kerek csőbetét 25.0 mm Fekete LDPE - PCR

20754013


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Minimális panelvastagság
    1.0 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.0 mm
Domború Kerek csőbetét 22.0 mm Fekete LDPE - PCR

20754006


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Minimális panelvastagság
    1.0 mm
  • Maximális panelvastagság
    1.5 mm
Domború Kerek csőbetét 18.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753986


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Minimális panelvastagság
    1.0 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.0 mm
Domború Kerek csőbetét 20.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753993


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Minimális panelvastagság
    1.0 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.0 mm
Domború Kerek csőbetét 32.0 mm Fekete LDPE - PCR

20754020


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    15.5 mm
  • Minimális panelvastagság
    1.0 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.0 mm
Domború Kerek csőbetét 16.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753979


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    16.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Minimális panelvastagság
    1.0 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.0 mm