Menü Keresés

Domború négyzetes betétek

Raktáron

Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.

  • Négyzetes csövek vagy dobozrészek védelmére használható.
  • Vonzó felületet biztosít kiváló minőségű csöves termékeknek.
  • Gyakori az építőiparban és a bútoriparban.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1556

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség L2 L1 Maximális falvastagság Minimum Wall Thickness Megveszem
78,1619 Ft - 231,8442 Ft 1300 Raktáron
1.6 mm
0.9 mm
1.6 mm
0.9 mm
Tömlőbetét 25.4 mm 16-20

10093191

Ártartomány
231 Ft - 78 Ft

Készletszintek
1300 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    25.4 mm
  • L1
    0.9 mm
  • L2
    1.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.9 mm
  • Maximális falvastagság
    1.6 mm