A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Anyag | Szerelőfurat átmérő | Teljes szélesség | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.087,3966 Ft - 2.962,5128 Ft | 6 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
| 485,4391 Ft - 1.321,4086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
| 213,6005 Ft - 213,6005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
Lágyacél
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
| 194,1784 Ft - 194,1784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
Lágyacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz