Menü Keresés

Bepattanós támasz 8.2 mm PA UL94 V-2 Natúr

Ez a két oldalon záródó, benyomható támasz kemény testtel rendelkezik és UL94-V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10331767

Gyártói cikkszám:

100506000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 215,0993 Ft
500 - 999 164,8123 Ft
1000 + 132,3645 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.510 Ft

100 x 215,0993 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nem reteszelő kétágú rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.0 mm
Zárófej magassága „B” 3.6 mm
Panelvastagság A tartomány 0.8 - 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 1.6 mm
Távtartó hossza 8.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot