Menü Keresés

Bepattanós támasz 3.0 mm PA UL94 V-2 Natúr

Ez a két oldalon záródó lemeztámasz lehetővé teszi két lemez rakásolását a kívánt távolságban extra szerszámok szükségessége nélkül, így szerelési időt takarítva meg. A támasz UL94-V2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10331828

Gyártói cikkszám:

100720100002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 117,6331 Ft
500 - 999 85,8699 Ft
1000 + 63,6084 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.763 Ft

100 x 117,6331 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Szemes rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Szemes rögzítés
Body Diameter 4.5 mm
Furatátmérő „A” 2.5 mm
Furatátmérő „B” 2.5 mm
Panelvastagság A tartomány 1.2 - 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.2 - 1.6 mm
Távtartó hossza 3.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot