10014172
LNCBS-4-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 14999 | 66,1411 Ft |
15000 + | 53,4359 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Nem reteszelő bővített bajonett rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Furatátmérő „B” | 4.75 mm |
Furatátmérő „B” | 0.187 in |
Zárófej magassága „B” | 0.22 in |
Zárófej magassága „B” | 5.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 1.57 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.062 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.79 - 1.98 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.078 in |
Távtartó hossza | 6.4 mm |
Távtartó hossza | 0.252 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz