Menü Keresés

Bepattanós támasz 8.0 mm PA UL94 V-2 Natúr

2. típusú MDLSP2. Ez a két oldalon záródó lemeztámasz lehetővé teszi két lemez rakásolását a kívánt távolságban extra szerszámok szükségessége nélkül, így szerelési időt takarítva meg. ‌Natúr poliamid 6/6, RMS-01-ből készül.
Essentra cikkszám:

10015544

Gyártói cikkszám:

MDLSP2-08M-01

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 53,1484 Ft
5000 + 42,6611 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.148 Ft

1000 x 53,1484 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Szemes rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Szemes rögzítés
Body Diameter 4.6 mm
Furatátmérő „A” 3.5 mm
Furatátmérő „B” 3.5 mm
Zárófej magassága „B” 3.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.7 mm
Panelvastagság B tartomány 1.7 mm
Távtartó hossza 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot