Menü Keresés

Bepattanós támasz 9.0 mm PA UL94 V-0 Natúr

2. típusú MDLSP2. Ez a két oldalon záródó lemeztámasz lehetővé teszi két lemez rakásolását a kívánt távolságban extra szerszámok szükségessége nélkül, így szerelési időt takarítva meg. UL94 V-0 besorolású natúr poliamid 6/6, RMS-19 anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10015575

Gyártói cikkszám:

MDLSP2-09M-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 39,619 Ft
5000 - 9999 38,8217 Ft
10000 - 24999 38,0242 Ft
25000 + 37,2269 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

39.619 Ft

1000 x 39,619 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Szemes rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Szemes rögzítés
Body Diameter 4.6 mm
Furatátmérő „A” 3.5 mm
Furatátmérő „B” 3.5 mm
Zárófej magassága „B” 3.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.7 mm
Panelvastagság B tartomány 1.7 mm
Távtartó hossza 9.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot