Menü Keresés

Bepattanós támasz 4.0 mm PA UL94 V-2 Natúr

2. típusú MDLSPK2. Ez a két oldalon záródó lemeztámasz lehetővé teszi két lemez rakásolását a kívánt távolságban extra szerszámok szükségessége nélkül, így szerelési időt takarítva meg. ‌Natúr poliamid 6/6, RMS-01-ből készül.
Essentra cikkszám:

10487686

Gyártói cikkszám:

MDLSPK2-04M-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 50,3027 Ft
5000 + 41,0329 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

50.303 Ft

1000 x 50,3027 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Szemes rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Szemes rögzítés
Body Diameter 4.6 mm
Furatátmérő „A” 3.5 mm
Furatátmérő „B” 3.5 mm
Zárófej magassága „B” 3.0 mm
Panelvastagság A tartomány 3.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 4.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot