Menü Keresés

Bepattanós támasz 14.0 mm PA UL94 V-0 Natúr

2. típusú MDLSPK2. Ez a két oldalon záródó lemeztámasz lehetővé teszi két lemez rakásolását a kívánt távolságban extra szerszámok szükségessége nélkül, így szerelési időt takarítva meg. UL94 V-0 besorolású natúr poliamid 6/6, RMS-19 anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10634196

Gyártói cikkszám:

MDLSPK2-14M-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 67,4398 Ft
5000 + 54,7773 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

67.440 Ft

1000 x 67,4398 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Szemes rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Szemes rögzítés
Body Diameter 4.6 mm
Furatátmérő „A” 3.5 mm
Furatátmérő „B” 3.5 mm
Zárófej magassága „B” 3.0 mm
Panelvastagság A tartomány 3.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 14.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot