10017616
MSP-2-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 76,6421 Ft |
5000 + | 61,938 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Nem reteszelő kétágú rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Reteszelő kétágú rögzítés |
Body Diameter | 4.6 mm |
Body Diameter | 0.181 in |
Furatátmérő „A” | 3.9 mm |
Furatátmérő „A” | 0.154 in |
Furatátmérő „B” | 0.154 in |
Furatátmérő „B” | 3.9 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.142 in |
Zárófej magassága „B” | 3.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.063 in |
Távtartó hossza | 3.2 mm |
Távtartó hossza | 0.126 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz