Menü Keresés

Bepattanós támasz 19.1 mm PA UL94 V-0 Natúr

Ez a két oldalon záródó lemeztámasz lehetővé teszi két lemez rakásolását a kívánt távolságban extra szerszámok szükségessége nélkül, így szerelési időt takarítva meg. UL94 V-0 besorolású natúr poliamid 6/6, RMS-19 anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10018361

Gyártói cikkszám:

MSPS-12-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 38,1738 Ft
5000 - 9999 37,4262 Ft
10000 - 24999 36,6787 Ft
25000 + 35,8813 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

38.174 Ft

1000 x 38,1738 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nem reteszelő kétágú rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Body Diameter 4.6 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.0 mm
Zárófej magassága „B” 3.6 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 19.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot