Menü Keresés

Bepattanós támasz 22.2 mm PA UL94 V-2 Natúr

Ez a két oldalon záródó, benyomható támasz bordázott testtel rendelkezik és poliamid 6/6, RMS-01 anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10488133

Gyártói cikkszám:

SP2-14-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 14999 44,7729 Ft
15000 + 36,5984 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

44.773 Ft

1000 x 44,7729 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Body Diameter 6.4 mm
Furatátmérő „A” 4.8 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Zárófej magassága „B” 2.4 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 22.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot