Flat Washers, made from PEEK material, possess high mechanical strength, excellent chemical resistance and thermal stability.
Provides a robust and even surface, for stress distribution, which helps to reduce assembly damage and extend component life. Ideal for use in environments with high mechanical loads or repeated motions.
The washers maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR1929
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | h1 | d1 | Menetméret | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.0
|
1.6
|
8.4
|
M8
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.5
|
1.6
|
6.4
|
M6
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.0
|
0.8
|
4.3
|
M4
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.0
|
2.0
|
10.5
|
M10
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
0.5
|
3.2
|
M3
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
1.0
|
5.3
|
M5
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz