Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.864,4545 Ft - 5.458,2178 Ft | 22 Raktáron | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Ikerkerekes menetes csapos görgő
 | 
70.0 kg
 
70.0 kg
 | ||
| 1.763,0178 Ft - 6.944,9324 Ft | 2 Raktáron | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
Swivel Plate Castor With Brake
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
| 3.111,2257 Ft - 12.236,8047 Ft | 11 Raktáron | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Swivel Plate Castor With Brake
 | 
80.0 kg
 
80.0 kg
 | ||
| 10292693 | 1.693,4127 Ft - 4.948,7841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő
 | 
70.0 kg
 
70.0 kg
 | |
| 4.279,0408 Ft - 13.328,4483 Ft | 54 Raktáron | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Fix lemezes görgő
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
| 6.610,4521 Ft - 15.863,0334 Ft | 6 Raktáron | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Levina görgő fékkel
 | 
100.0 kg
 
100.0 kg
 | ||
| 1.261,7765 Ft - 7.176,9814 Ft | 48 Raktáron | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Swivel Plate Castor With Brake
 | 
40.0 kg
 
40.0 kg
 | ||
| 2.634,2037 Ft - 7.672,6949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő fékkel
 | 
70.0 kg
 
70.0 kg
 | ||
| 4.284,5549 Ft - 10.278,933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Levina görgő
 | 
100.0 kg
 
100.0 kg
 | ||
| 1.814,8793 Ft - 7.173,6578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
Swivel Plate Castor With Brake
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
| 2.419,8437 Ft - 9.554,4804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Swivel Plate Castor With Brake
 | 
80.0 kg
 
80.0 kg
 | ||
| 5.447,5241 Ft - 13.078,0065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Levina görgő fékkel
 | 
100.0 kg
 
100.0 kg
 | ||
| 2.177,8552 Ft - 8.577,1995 Ft | 1 Raktáron | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Swivel Plate Castor With Brake
 | 
60.0 kg
 
60.0 kg
 | ||
| 1.166,1635 Ft - 2.757,3284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Csavarfurat görgő fékkel
 | 
25.0 kg
 
25.0 kg
 | ||
| 1.285,7677 Ft - 3.042,9089 Ft | 16 Raktáron | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Menetes csapos görgő fékkel
 |  | ||
| 1.151,2113 Ft - 2.727,7856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Görgő lemez fékkel
 | 
25.0 kg
 
25.0 kg
 | ||
| 2.839,4592 Ft - 8.296,4913 Ft | 8 Raktáron | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Ikerkerekes menetes csapos görgő fékkel
 | 
70.0 kg
 
70.0 kg
 | ||
| 997,239 Ft - 2.942,2393 Ft | 15 Raktáron | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Forgózsámolyos görgő
 | 
25.0 kg
 
25.0 kg
 | ||
| 10283660 | 2.195,147 Ft - 7.350,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
Menetes csapos görgő fékkel
 |  | |
| 1.396,1126 Ft - 4.137,8489 Ft | 53 Raktáron | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Swivel Plate Castor With Brake
 |  | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz