Menü Keresés

Egyenes fogantyús zárak

Gyártás alatt

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Szín: Fekete Sorozat szám: SR204, SR504

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
64 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Fogantyúhossz Fogantyú szélessége Kulcs típusa Megveszem
6.159,6014 Ft - 6.159,6014 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
6.159,6014 Ft - 6.159,6014 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
Kulcs - keleti
7.399,1893 Ft - 7.399,1893 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Kulcs - keleti
7.910,3595 Ft - 7.910,3595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Euro kulcs
6.977,4738 Ft - 6.977,4738 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Kulcs - keleti
7.411,9686 Ft - 7.411,9686 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
7.411,9686 Ft - 7.411,9686 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Kulcs - keleti
5.341,729 Ft - 5.341,729 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
5 mm dupla bites kulcs
6.389,6281 Ft - 6.389,6281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
Eltérő kulcsos
7.399,1893 Ft - 7.399,1893 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
5.763,4445 Ft - 5.763,4445 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
8.498,2053 Ft - 8.498,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Eltérő kulcsos
7.411,9686 Ft - 7.411,9686 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
8 mm háromszög alakú kulcs
7.488,6441 Ft - 7.488,6441 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Egyforma kulcsos
6.977,4738 Ft - 6.977,4738 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
8.357,6335 Ft - 8.357,6335 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Egyforma kulcsos
5.341,729 Ft - 5.341,729 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
Kulcs - keleti
7.411,9686 Ft - 7.411,9686 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
5 mm dupla bites kulcs
5.993,4711 Ft - 5.993,4711 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
Eltérő kulcsos
6.261,8355 Ft - 6.261,8355 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
Euro kulcs
  • / 4
Egyenes fogantyús 3 mm dupla bites kulcs Acél 30.0 mm

20796051

Ártartomány
6.159 Ft - 6.159 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    3 mm dupla bites kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Kulcs - keleti Acél 30.0 mm

20796136

Ártartomány
6.159 Ft - 6.159 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Kulcs - keleti
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Kulcs - keleti Acél 30.0 mm

20795658

Ártartomány
7.399 Ft - 7.399 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Kulcs - keleti
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Euro kulcs Acél 30.0 mm

20795559

Ártartomány
7.910 Ft - 7.910 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Euro kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Kulcs - keleti Acél 30.0 mm

20795641

Ártartomány
6.977 Ft - 6.977 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Kulcs - keleti
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 8 mm négyzetes kulcs Acél 30.0 mm

20795764

Ártartomány
7.411 Ft - 7.411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    8 mm négyzetes kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Kulcs - keleti Acél 30.0 mm

20795801

Ártartomány
7.411 Ft - 7.411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Kulcs - keleti
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 5 mm dupla bites kulcs Acél 30.0 mm

20795900

Ártartomány
5.341 Ft - 5.341 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    5 mm dupla bites kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Eltérő kulcsos Acél 30.0 mm

20796006

Ártartomány
6.389 Ft - 6.389 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Eltérő kulcsos
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 3 mm dupla bites kulcs Acél 30.0 mm

20795573

Ártartomány
7.399 Ft - 7.399 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    3 mm dupla bites kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 3 mm dupla bites kulcs Acél 30.0 mm

20795894

Ártartomány
5.763 Ft - 5.763 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    3 mm dupla bites kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Eltérő kulcsos Acél 30.0 mm

20795696

Ártartomány
8.498 Ft - 8.498 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Eltérő kulcsos
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 8 mm háromszög alakú kulcs Acél 30.0 mm

20795788

Ártartomány
7.411 Ft - 7.411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    8 mm háromszög alakú kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Egyforma kulcsos Acél 30.0 mm

20795504

Ártartomány
7.488 Ft - 7.488 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Egyforma kulcsos
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 8 mm négyzetes kulcs Acél 30.0 mm

20795603

Ártartomány
6.977 Ft - 6.977 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    8 mm négyzetes kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Egyforma kulcsos Acél 30.0 mm

20795672

Ártartomány
8.357 Ft - 8.357 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Egyforma kulcsos
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Kulcs - keleti Acél 30.0 mm

20795962

Ártartomány
5.341 Ft - 5.341 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Kulcs - keleti
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 5 mm dupla bites kulcs Acél 30.0 mm

20795740

Ártartomány
7.411 Ft - 7.411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    5 mm dupla bites kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Eltérő kulcsos Acél 30.0 mm

20795849

Ártartomány
5.993 Ft - 5.993 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Eltérő kulcsos
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Euro kulcs Acél 30.0 mm

20796020

Ártartomány
6.261 Ft - 6.261 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Euro kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30