Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Anyag: Szilikon Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SRF0064, SR1088, SRF0065
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Tekercs hossza | Anyag | d | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.017,0772 Ft - 10.261,4495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8.294,4889 Ft - 8.294,4889 Ft | 25 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 849,691 Ft - 2.172,8905 Ft | 5 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.173,5653 Ft - 3.597,2254 Ft | 8 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.287,2144 Ft - 3.285,3273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 914,778 Ft - 914,778 Ft | 20 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7.231,4646 Ft - 18.464,3714 Ft | 44 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3.272,2455 Ft - 3.272,2455 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.533,0774 Ft - 3.909,1236 Ft | 30 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.037,7095 Ft - 2.651,1344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.782,5686 Ft - 1.782,5686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 979,8651 Ft - 2.505,5818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3.771,2141 Ft - 9.616,86 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7.205,7666 Ft - 7.205,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6.699,9525 Ft - 17.102,4159 Ft | 10 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 611,0568 Ft - 611,0568 Ft | 5 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4.929,1444 Ft - 12.590,2893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.656,0089 Ft - 4.231,4183 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4.266,5684 Ft - 10.885,246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8.826,001 Ft - 22.539,8407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz