Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Anyag: Szilikon Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SRF0064, SR1088, SRF0065
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Tekercs hossza | Anyag | d | WT | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.101,8017 Ft - 5.101,8017 Ft | 6 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
791,8602 Ft - 2.016,9414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
542,3554 Ft - 542,3554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.037,7095 Ft - 2.651,1344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.656,0089 Ft - 4.231,4183 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4.017,0772 Ft - 10.261,4495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
979,8651 Ft - 2.505,5818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
914,778 Ft - 914,778 Ft | 20 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
611,0568 Ft - 611,0568 Ft | 5 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.252,9047 Ft - 1.252,9047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.287,2144 Ft - 3.285,3273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7.205,7666 Ft - 7.205,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2.032,046 Ft - 2.032,046 Ft | 90 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5.397,3904 Ft - 13.775,5022 Ft | 5 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.320,2872 Ft - 1.320,2872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5.810,3021 Ft - 16.406,1618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
971,5766 Ft - 971,5766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2.595,0594 Ft - 7.327,0885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
759,7971 Ft - 759,7971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
752,4702 Ft - 1.762,7207 Ft | 25 Raktáron |
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz