Menü Keresés

Sapka 19.1 mm 109.2 mm Szilikon Zöld

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10292877

Gyártói cikkszám:

499683

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 406,1162 Ft
500 + 339,6053 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

40.612 Ft

100 x 406,1162 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 19.1 mm
IH 109.2 mm
Menet méret 3/4-16;M20
Menetszabvány Metrikus menetek
Menetszabvány UNF menetek
Teljes anyag Szilikon
Szín Zöld
Maximális hőmérséklet 250 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot