Menü Keresés

Egyérintéses rögzítő M3 x 0.5 38.0 Acél

Ez a golyós zárral ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Tartalmaz egy egyérintéses bütykös kart, amely teljesen visszahúzza a szorítószárat, amikor a munkadarab nincs reteszelve, hogy biztonságosan rögzítse vagy kioldja a zárat. Akár 200 °C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20190798

Gyártói cikkszám:

20190798

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 26.308,00 Ft
10 - 19 23.677,20 Ft
20 - 49 22.361,80 Ft
50 - 99 21.046,40 Ft
100 + 19.731,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.308 Ft

1 x 26.308,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa T-fogantyú
Fogantyú anyaga Acél
d1 -0.04|-0.08 8.0
d3 34.0
h3 10.0
Súly g 100.0
Tensile strength N 400.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot