Menü Keresés

Egyérintéses rögzítő M16 x 1 51.0 Rozsdamentes acél

Ez a húzó szorítással ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Gépburkolatokban vagy hajtószíjakban használják. Olyan mechanizmust használ, amely lehetővé teszi, hogy a szorítócsavart egy egyszerű nyomással a helyére tudja mozgatni. Ez a nyomás biztonságosan rögzíti vagy eltávolítja.
Essentra cikkszám:

20190866

Gyártói cikkszám:

20190866

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 38.404,00 Ft
10 - 19 34.563,60 Ft
20 - 49 32.643,40 Ft
50 - 99 30.723,20 Ft
100 + 28.803,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

38.404 Ft

1 x 38.404,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 8.5
d2 10.0
d3 32.0
d4 M16 x 1
Súly g 88.0
h3 7.0
Tensile strength N 300.0
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot