A lyukas egyoldalú tapadókorongok kiválóan alkalmasak arra, hogy a bemutatótáblákat a lyukon átvezetett zsinórral, huzallal vagy fonállal megtartsák. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő | Kupakátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,3424 Ft - 274,4703 Ft | 100 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 46,4398 Ft - 129,9575 Ft | 150 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 27,2861 Ft - 76,3111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 38,2389 Ft - 107,085 Ft | 80 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,6147 Ft - 64,4589 Ft | 10000 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 60,0898 Ft - 168,4249 Ft | 1750 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 65,5251 Ft - 191,2975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 52,2585 Ft - 129,9575 Ft | 200 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 73,7261 Ft - 73,7261 Ft | 6500 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 81,9543 Ft - 228,7253 Ft | 325 Raktáron |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz