A talpas vezetékklipszek ragasztós talpon egyszerű, de hatékony módot kínálnak kábelek rögzítésére, ragasztóval rögzíthetők.
Sorozat szám: SR6261
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kábelhossz | Kompatibilis kábelkötöző maximális szélessége | Panelvastagsági tartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
10300442 | 98,671 Ft - 113,115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
258,2122 Ft - 258,2122 Ft | 6600 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
135,1986 Ft - 157,8846 Ft | 400 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
165,0998 Ft - 194,1932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
118,6736 Ft - 136,8004 Ft | 80 Raktáron |
5.512 in
140.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
165,0998 Ft - 194,1932 Ft | 1440 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
98,671 Ft - 113,115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
126,5478 Ft - 140,6099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.512 in
140.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
10009451 | 88,9094 Ft - 88,9094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
10300572 | 180,3516 Ft - 499,037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
188,9358 Ft - 221,274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
188,9358 Ft - 221,274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
98,671 Ft - 113,115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
164,4974 Ft - 194,1932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
96,7543 Ft - 113,115 Ft | 80 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
164,4974 Ft - 194,1932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
134,0622 Ft - 157,912 Ft | 100 Raktáron |
5.512 in
140.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
181,3373 Ft - 207,1312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
134,0622 Ft - 157,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.512 in
140.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
33,52 Ft - 33,52 Ft | 138490 Raktáron |
6.272 in
159.3 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz