Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1372
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | h | d2 | d1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.657,5971 Ft - 3.971,5033 Ft | 45 Raktáron |
ANSI 10"
|
12.925 in
328.3 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.996 in
253.9 mm
|
||
| 180,954 Ft - 434,5781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 1"
|
2.079 in
52.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 456,992 Ft - 1.091,6434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 4"
|
6.551 in
166.4 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4.094 in
104 mm
|
3.996 in
101.5 mm
|
||
| 2.001,0222 Ft - 4.803,2317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 12"
|
15.217 in
386.5 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
12.154 in
308.7 mm
|
12.012 in
305.1 mm
|
||
| 630,7034 Ft - 1.507,5077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 5"
|
7.476 in
189.9 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
5.079 in
129 mm
|
4.988 in
126.7 mm
|
||
| 258,8831 Ft - 621,7169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 2.1⁄2"
|
4.315 in
109.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.512 in
63.8 mm
|
2.488 in
63.2 mm
|
||
| 1.320,8121 Ft - 3.160,5681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 8"
|
11.02 in
279.9 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
8.071 in
205 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 251,6132 Ft - 604,0427 Ft | 1 Raktáron |
ANSI 2"
|
3.803 in
96.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
||
| 339,441 Ft - 814,0541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 3"
|
5.197 in
132 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.11 in
79 mm
|
3.031 in
77 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz