Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Központi vagy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely lehetővé teszi a menetes furatokból való könnyű behelyezést és eltávolítást.Tárolás és szállítás során véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.A szabadalmaztatott gyorsillesztésű kialakítással egyszerűen felszerelhető, és egy egyszerű nyomással rögzíti a dugót. Anyag: LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1055
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á2 | Menetméret | d1 | Húzási irány | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,9054 Ft - 155,5851 Ft | 29600 Raktáron |
1.087 in
27.6 mm
|
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lateral
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 29,3155 Ft - 33,8202 Ft | 3750 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
|
0.591 in
15.0 mm
|
Central
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
| 28,8103 Ft - 75,3415 Ft | 73550 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
|
0.61 in
15.5 mm
|
Lateral
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 40,7245 Ft - 47,3763 Ft | 3400 Raktáron |
1.087 in
27.6 mm
|
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
|
0.886 in
22.5 mm
|
Central
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 21,8357 Ft - 25,6668 Ft | 6000 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Central
|
0.894 in
22.7 mm
|
2
|
||
| 20,2921 Ft - 51,2578 Ft | 1159275 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lateral
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 35,7287 Ft - 90,3672 Ft | 780053 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
|
0.76 in
19.3 mm
|
Lateral
|
1.35 in
34.3 mm
|
1
|
||
| 63,1497 Ft - 160,9134 Ft | 3300 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
|
1.177 in
29.9 mm
|
Lateral
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| 10262795 | 53,5369 Ft - 63,1497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.358 in
34.5 mm
|
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
|
1.177 in
29.9 mm
|
Central
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
|
| 19,0852 Ft - 22,3269 Ft | 6000 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
|
0.354 in
9.0 mm
|
Central
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 23,3233 Ft - 59,0369 Ft | 495000 Raktáron |
0.646 in
16.4 mm
|
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
|
0.461 in
11.7 mm
|
Lateral
|
0.894 in
22.7 mm
|
1
|
||
| 31,0276 Ft - 35,7287 Ft | 1500 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
|
0.76 in
19.3 mm
|
Central
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz