Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Raktáron |
Barna
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 50,4075 Ft - 69,8295 Ft | 5927 Raktáron |
Szürke
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 66,0125 Ft - 91,4407 Ft | 6094 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 61,4517 Ft - 85,0697 Ft | 6750 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 42,3103 Ft - 54,7999 Ft | 52000 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | 9500 Raktáron |
Fehér
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 20750 Raktáron |
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 75100 Raktáron |
Fekete
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 50,4075 Ft - 69,8295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 50,4075 Ft - 69,8295 Ft | 6250 Raktáron |
Fehér
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 56,8347 Ft - 73,5905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 34000 Raktáron |
Fehér
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 15,9137 Ft - 22,2006 Ft | 114500 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 101820 Raktáron |
Fehér
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 49,3129 Ft - 63,8654 Ft | 91185 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 39,7984 Ft - 55,1087 Ft | 32500 Raktáron |
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 42,0015 Ft - 58,1819 Ft | 106750 Raktáron |
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
| 13,6964 Ft - 19,1133 Ft | 63500 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | 138000 Raktáron |
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 21000 Raktáron |
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz