Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 25250 Raktáron |
Fehér
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
3
|
||
| 17,2468 Ft - 24,053 Ft | 78510 Raktáron |
Fekete
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 20,7832 Ft - 32,936 Ft | 31220 Raktáron |
Szürke
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 25,2037 Ft - 39,9247 Ft | 28400 Raktáron |
Szürke
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 25,3721 Ft - 40,2614 Ft | 42970 Raktáron |
Szürke
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 39,7984 Ft - 55,1087 Ft | 64750 Raktáron |
Fehér
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 17,6679 Ft - 28,0244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Alátét
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
Washer
|
||
| 2 Raktáron |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
|||
| 621,2812 Ft - 1.587,8215 Ft | 14 Raktáron |
Ezüst
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
||
| 59500 Raktáron |
Szürke
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 386 Raktáron |
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 17,2468 Ft - 24,053 Ft | 24800 Raktáron |
Szürke
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 14,5665 Ft - 20,3342 Ft | 9500 Raktáron |
Fehér
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sapka
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | 54500 Raktáron |
Szürke
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 27,8419 Ft - 38,844 Ft | 27870 Raktáron |
Fekete
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 39,7984 Ft - 55,1087 Ft | 19250 Raktáron |
Fekete
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz