A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
Sorozat szám: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Talp alakja | Talp magassága | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633,7428 Ft - 633,7428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
201,6684 Ft - 201,6684 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.984 in
25.0 mm
|
Neoprén gumi
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
236,512 Ft - 236,512 Ft | 7400 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.453 in
11.5 mm
|
Neoprén gumi
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
82,0364 Ft - 82,0364 Ft | 6400 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.28 in
7.1 mm
|
Neoprén gumi
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
302,1604 Ft - 1.102,0402 Ft | 75 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.906 in
23.0 mm
|
Natúr színű gumi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
270,1372 Ft - 270,1372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
53,0389 Ft - 143,4731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr színű gumi
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz