Menü Keresés

Felpattintható anyacsavarsapkák

Raktáron

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Az egyszerű és kényelmes felpattintható anyacsavarsapkák költséghatékony lehetőségeket kínálnak, amelyek a szabadon álló csavarok, anyák, Alátétek és csavarok takarására használhatók.Javítsa a kész megjelenést.Védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
114 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h d Anyacsavarméret m1 m2 Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
38,8277 Ft - 53,7646 Ft 5350 Raktáron
9.0 mm
M8
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
29.6 mm
42.5 mm
M22
3.0 mm
2
141,3595 Ft - 141,3595 Ft 1000 Raktáron
12.0 mm
22.8 mm
M10
2.0 mm
2
39,6902 Ft - 51,3823 Ft 5800 Raktáron
12.0 mm
M6
1
514 Raktáron
23.7 mm
M20
1
61,3767 Ft - 112,0334 Ft 20300 Raktáron
19.0 mm
M10
1
199,9571 Ft - 391,8639 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
M20
2
181,2004 Ft - 399,5308 Ft 1050 Raktáron
24.0 mm
M20
1
41,8396 Ft - 54,189 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
M6
2
109,5416 Ft - 177,9967 Ft 1590 Raktáron
17.0 mm
M12
2
189,4423 Ft - 371,4779 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
29.0 mm
M20
2
143,6596 Ft - 233,4452 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
M16
2
56,5028 Ft - 103,148 Ft 4300 Raktáron
19.0 mm
M8
2
151,8058 Ft - 246,6707 Ft 200 Raktáron
27.0 mm
M12
2
138,7993 Ft - 225,5592 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
M12
1
104,8183 Ft - 170,3161 Ft 5400 Raktáron
13.0 mm
M12
1
150,7927 Ft - 245,0689 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M16
1
88,6218 Ft - 88,6218 Ft 4000 Raktáron
5.4 mm
M6
1
213,6618 Ft - 520,8699 Ft 199 Raktáron
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
  • / 6
Anyacsavar takaró sapka M20 41.0 mm LDPE Fekete

10254691


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    24.7 mm
  • m1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    2
Anyacsavar takaró sapka M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Fekete

10056394

Ártartomány
53 Ft - 38 Ft

Készletszintek
5350 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    9.0 mm
  • Sz
    13.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M8
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M22 44.1 mm LDPE Fekete

10254707


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    29.6 mm
  • m1
    3.0 mm
  • d
    42.5 mm
  • Anyacsavarméret
    M22
  • Típus
    2
Anyacsavar takaró sapka M10 24.0 mm LDPE Fekete

10254660

Ártartomány
141 Ft - 141 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    12.0 mm
  • m1
    2.0 mm
  • d
    22.8 mm
  • Anyacsavarméret
    M10
  • Típus
    2
Anyacsavar takaró sapka M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Fekete

10056363

Ártartomány
51 Ft - 39 Ft

Készletszintek
5800 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    12.0 mm
  • Sz
    10.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M20 41.0 mm LDPE Fekete

10254622


Készletszintek
514 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    23.7 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Védi a csavart és az anyát
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Fehér

10056479

Ártartomány
112 Ft - 61 Ft

Készletszintek
20300 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    19.0 mm
  • Sz
    17.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M10
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
Csavaranyasapka alátéttel M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Fehér

10057094

Ártartomány
391 Ft - 199 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    45.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    2
  • Szín
    Fehér
Anyacsavar takaró sapka M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Fekete

10056660

Ártartomány
399 Ft - 181 Ft

Készletszintek
1050 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    24.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
Csavaranyasapka alátéttel M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Fekete

10056776

Ártartomány
54 Ft - 41 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    13.0 mm
  • Sz
    10.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
Csavaranyasapka alátéttel M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Fehér

10056912

Ártartomány
177 Ft - 109 Ft

Készletszintek
1590 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    17.0 mm
  • Sz
    19.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    2
  • Szín
    Fehér
Csavaranyasapka alátéttel M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Fehér

10057063

Ártartomány
371 Ft - 189 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    29.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    2
  • Szín
    Fehér
Csavaranyasapka alátéttel M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056967

Ártartomány
233 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    23.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
Csavaranyasapka alátéttel M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056813

Ártartomány
103 Ft - 56 Ft

Készletszintek
4300 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    19.0 mm
  • Sz
    13.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M8
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
Csavaranyasapka alátéttel M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Fehér

10056943

Ártartomány
246 Ft - 151 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    27.0 mm
  • Sz
    19.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    2
  • Szín
    Fehér
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Fekete

10056547

Ártartomány
225 Ft - 138 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    23.0 mm
  • Sz
    19.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Fehér

10056509

Ártartomány
170 Ft - 104 Ft

Készletszintek
5400 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    13.0 mm
  • Sz
    19.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Fehér

10056592

Ártartomány
245 Ft - 150 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    18.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
Anyacsavar takaró sapka M6 13.9 mm LDPE Fekete

10254561

Ártartomány
88 Ft - 88 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    5.4 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Védi a csavart és az anyát
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Fekete

10254820

Ártartomány
520 Ft - 213 Ft

Készletszintek
199 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    20.2 mm
  • m1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    2