Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Menetméret | m1 | m2 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143,6596 Ft - 233,4452 Ft | 332 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
53,4907 Ft - 74,0409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
181,2004 Ft - 355,1172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
165,6337 Ft - 269,2061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
155,6803 Ft - 343,165 Ft | 100 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
41,8396 Ft - 54,189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
41,8396 Ft - 54,189 Ft | 147 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
165,6337 Ft - 269,2061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
209,308 Ft - 410,1824 Ft | 5 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
37,5133 Ft - 48,6031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
41,9492 Ft - 76,5737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
56,5028 Ft - 78,2714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
181,2004 Ft - 399,5308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
62,9785 Ft - 114,9359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
209,308 Ft - 410,1824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
109,5416 Ft - 177,9967 Ft | 90 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
109,5416 Ft - 177,9967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
151,8058 Ft - 246,6707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
189,4423 Ft - 371,4779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
199,9571 Ft - 391,8639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz