Menü Keresés

Fém hegeszthető paletta talpak

Raktáron

Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.

A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.

A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.

  • Halmozási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis belső átmérő Szín Stílus Teljes szélesség Teljes anyag Teljes magasság Megveszem
1.740,2907 Ft - 1.740,2907 Ft 1991 Raktáron
60.0 mm
Natúr
Nem halmozható
54.0 mm
Lágyacél
54.0 mm
78,2166 Ft - 190,2578 Ft 1650 Raktáron
Fekete
Stacking
Poliamid
9.922,1171 Ft - 9.922,1171 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
Natúr
Nem halmozható
70.0 mm
Rozsdamentes acél
57.0 mm
1.419,8665 Ft - 1.419,8665 Ft 85 Raktáron
60.0 mm
Natúr
Nem halmozható
60.0 mm
Lágyacél
50.5 mm
1.551,9436 Ft - 1.551,9436 Ft 43 Raktáron
50.0 mm
Natúr
Stacking
32.0 mm
Lágyacél
36.0 mm
10192764 1.932,1446 Ft - 1.932,1446 Ft 44 Raktáron
60.0 mm
Natúr
Nem halmozható
54.0 mm
Lágyacél
54.0 mm
2.261,6667 Ft - 2.261,6667 Ft 100 Raktáron
80.0 mm
Natúr
Nem halmozható
70.0 mm
Lágyacél
57.0 mm
Fém hegeszthető paletta talpak 54.0 mm 54.0 mm Acél

10253793

Ártartomány
1.740 Ft - 1.740 Ft

Készletszintek
1991 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vastagság
    2.4 mm
  • Kompatibilis belső átmérő
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    54.0 mm
  • Teljes magasság
    54.0 mm
  • Külső szélesség
    127.0 mm
Négyzetes Csővég dugó 48.0 mm 15.0 mm Fekete LDPE - PIR

10125786

Ártartomány
190 Ft - 78 Ft

Készletszintek
1650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Stílus
    Stacking
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Újrahasznosított anyagtartalom: %
    98%
Fém hegeszthető paletta talpak 57.0 mm 70.0 mm Rozsdamentes acél

10630327

Ártartomány
9.922 Ft - 9.922 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Kompatibilis belső átmérő
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    70.0 mm
  • Teljes magasság
    57.0 mm
  • Külső szélesség
    165.0 mm
Fém hegeszthető paletta talpak 50.5 mm 60.0 mm Acél

10192757

Ártartomány
1.419 Ft - 1.419 Ft

Készletszintek
85 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vastagság
    2.4 mm
  • Kompatibilis belső átmérő
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    60.0 mm
  • Teljes magasság
    50.5 mm
  • Külső szélesség
    127.0 mm
Fém hegeszthető paletta talpak 36.0 mm 32.0 mm Acél

10192788

Ártartomány
1.551 Ft - 1.551 Ft

Készletszintek
43 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Kompatibilis belső átmérő
    50.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.0 mm
  • Teljes magasság
    36.0 mm
  • Külső szélesség
    58.0 mm
Fém hegeszthető paletta talpak 54.0 mm 54.0 mm Acél

10192764

Ártartomány
1.932 Ft - 1.932 Ft

Készletszintek
44 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Kompatibilis belső átmérő
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    54.0 mm
  • Teljes magasság
    54.0 mm
  • Külső szélesség
    127.0 mm
Fém hegeszthető paletta talpak 57.0 mm 70.0 mm Acél

10192771

Ártartomány
2.261 Ft - 2.261 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Kompatibilis belső átmérő
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    70.0 mm
  • Teljes magasság
    57.0 mm
  • Külső szélesség
    165.0 mm