316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
Sorozat szám: SRMT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231,4509 Ft - 243,2528 Ft | 200 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 704,6951 Ft - 740,6764 Ft | 8400 Raktáron |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 442,9183 Ft - 509,2957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 290,2629 Ft - 322,5139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 167,4732 Ft - 197,0278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 171,7105 Ft - 202,0119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 181,6607 Ft - 219,8593 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 310,1214 Ft - 310,1214 Ft | 8 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 417,3216 Ft - 438,6241 Ft | 300 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 263,5309 Ft - 302,796 Ft | 40 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 318,3828 Ft - 353,7586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 626,3101 Ft - 691,8969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 184,6777 Ft - 205,1957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 424,3382 Ft - 424,3382 Ft | 500 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 224,2633 Ft - 263,841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 304,5587 Ft - 338,3977 Ft | 3000 Raktáron |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 238,1031 Ft - 280,1218 Ft | 200 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 419,4909 Ft - 466,1006 Ft | 2400 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 548,1398 Ft - 712,5537 Ft | 100 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 218,7506 Ft - 284,3843 Ft | 200 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz