A fémlemez dugók a lyukak kisimítására szolgálnak szállítás közben, és használhatók kész lemeztermékeken is, hogy tiszta felületet biztosítsanak. A dugó megvédi a kezelőt a fémlemezben lévő gépi lyukaktól, amelyek szélein veszélyes szilánkokat tartalmaznak.
A dugó a belső meneteket is megvédheti a szállítás közbeni sérülésektől. A változtatható furatú rész kialakítása lehetővé teszi, hogy minden alkatrész különböző méretű fémlemez furatokat dugaszoljon.
Ez egy érdekes választás, ha a projektjénél több lyukat is meg kell védeni, mégis a konzisztens kialakítást részesíti előnyben a nagyszerű megjelenés érdekében. Jellemzően sokféle fémlemez-alkalmazásban használják, különböző iparágak termékeinél.
Anyag: ABS Szín: Fekete Sorozat szám: SRTFLH
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | H | D | á1 | á2 | Minimális panelvastagság | h1 | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,6253 Ft - 69,4172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
38,551 Ft - 59,9683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
42,4855 Ft - 66,0886 Ft | 2850 Raktáron |
0.516 in
13.1 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
40,4492 Ft - 62,9211 Ft | 900 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
33,8573 Ft - 52,6669 Ft | 3100 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
36,6873 Ft - 57,0692 Ft | 1300 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
29,5086 Ft - 45,9023 Ft | 2900 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
31,0617 Ft - 48,3182 Ft | 1392 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz