A lemezfém dugók furatdugók, furatok dugaszolására szolgálnak szállításkor vagy felületkezelt termékeknél a tiszta felületért. A poliamid (PA 66) dugó védi a kezelőt a furatok és szilánkok okozta veszélyek ellen. A dugó használható belső menetek védelmére is a szállítás közbeni sérüléssel szemben.
Három különböző színben a színazonosításhoz vagy a felületkezelt termék színesztétikájának megfelelően.
A lemezfém dugók könnyedén az alkalmazásba nyomhatók rögzítés nélkül, és könnyen eltávolíthatók.
Anyag: Poliamid 6/6, PA66, Poliamid Szín: Natúr, Fekete, Szürke, Fehér, Bézs Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR2041
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | d | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 14,7629 Ft - 19,6606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 27,6596 Ft - 36,8653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
Natúr
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
3
|
||
| 26,7913 Ft - 33,0725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.579 in
14.7 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3
|
||
| 15,0296 Ft - 20,0395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 35,5566 Ft - 43,8975 Ft | 382 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
Natúr
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 22,6051 Ft - 27,9076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| 23,5367 Ft - 29,0553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 20,7887 Ft - 25,1544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| 11,4511 Ft - 15,2822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| 42,9558 Ft - 57,2697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.094 in
27.8 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 14,7629 Ft - 19,6606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 33,2588 Ft - 44,331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 17,6959 Ft - 23,5899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.732 in
18.6 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
2
|
||
| 15,0296 Ft - 20,0395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 18,588 Ft - 22,9471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.673 in
17.1 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
5
|
||
| 18,4386 Ft - 22,7624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.61 in
15.5 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
2
|
||
| 14,9594 Ft - 19,9412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 14,9594 Ft - 19,9412 Ft | 8000 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 14,7629 Ft - 19,6606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz