A lemezfém dugók furatdugók, furatok dugaszolására szolgálnak szállításkor vagy felületkezelt termékeknél a tiszta felületért. A poliamid (PA 66) dugó védi a kezelőt a furatok és szilánkok okozta veszélyek ellen. A dugó használható belső menetek védelmére is a szállítás közbeni sérüléssel szemben.
Három különböző színben a színazonosításhoz vagy a felületkezelt termék színesztétikájának megfelelően.
A lemezfém dugók könnyedén az alkalmazásba nyomhatók rögzítés nélkül, és könnyen eltávolíthatók.
Anyag: PA66, PA Szín: Natúr, Fekete, Szürke, Fehér, Bézs Sorozat szám: SR2041
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | d | H | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,1668 Ft - 20,1668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
19,1126 Ft - 19,1126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
19,4548 Ft - 19,4548 Ft | 200 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
19,8108 Ft - 19,8108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
20,5228 Ft - 20,5228 Ft | 12300 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
21,9604 Ft - 30,613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.736 in
18.7 mm
|
Fehér
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
19,8108 Ft - 19,8108 Ft | 942 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
20,5228 Ft - 20,5228 Ft | 8500 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
14,4029 Ft - 19,1811 Ft | 1000 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
1
|
||
41,9081 Ft - 55,8729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.094 in
27.8 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
20,2817 Ft - 24,5409 Ft | 800 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
22,0538 Ft - 27,2269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
22,9626 Ft - 28,3467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
11,1718 Ft - 14,9095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
34,6894 Ft - 42,8268 Ft | 382 Raktáron |
1.22 in
31 mm
|
Natúr
|
1 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
14,4029 Ft - 19,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
26,985 Ft - 35,9662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
Natúr
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
14,5945 Ft - 19,4548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
31,8593 Ft - 39,3333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
14,6631 Ft - 19,5507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz