Menü Keresés

Ferde élű csövek élvédői és dugók

Gyártás alatt

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Nélkülözhetetlen a csődugó rögzítéséhez kezelés, szállítás és tárolás közben.Úgy terveztük, hogy szilárdan illeszkedjen a 8” és 120” közötti méretű csövek végéreOlaj- és gázfúrótornyokhoz, építkezésekhez, raktárakhoz és gyárakhoz használható. Anyag: PE Sorozat szám: SR1360

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
45 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d M WT Megveszem
9.055,0652 Ft - 9.239,4556 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
22.959,1003 Ft - 22.959,1003 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
12.324,2577 Ft - 12.578,4174 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
18.040,361 Ft - 18.409,1418 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
26.786,4476 Ft - 26.786,4476 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • / 3
Ferde élvédő dugó 381.0 mm PE

10242117

Ártartomány
9.239 Ft - 9.055 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    381.0 mm
  • M
    105.0 mm
  • 406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 660.4 mm PE

10249680

Ártartomány
22.959 Ft - 22.959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    660.4 mm
  • M
    105.0 mm
  • 711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 444.5 mm PE

10256213

Ártartomány
12.578 Ft - 12.324 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    444.5 mm
  • M
    200.0 mm
  • 457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 508.0 mm PE

10242209

Ártartomány
18.409 Ft - 18.040 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    508.0 mm
  • M
    105.0 mm
  • 558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 838.2 mm PE

10241950

Ártartomány
26.786 Ft - 26.786 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    838.2 mm
  • M
    105.0 mm
  • 863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE