A feszességoldó perselyek segítik az elektromos készülékek védelmét azzal, hogy elnyelik a flexibilis tápkábelre esetleg ható húzó-, nyomó- és csavaróerőt. A persely biztonságosan védi a vezetékeket és a kábeleket a belépés helyén.
Ezek a perselyek biztonságos horgonyként is funkcionálnak, és segítik a kábelszerelvény szigetelését. Alkalmasak lapos és kerek kábelekhez, valamint kerek és elfordulásgátló furatokba történő felszerelésre.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Egyszerűen helyezze a perselyt a kábelre, és nyomja össze a persely végeit egy szerelőeszközzel (külön megvásárolható), majd nyomja be a furatba.
Sorozat szám: SR1730
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Kompatibilis kábelforma | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
63,7745 Ft - 63,7745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
34,5896 Ft - 41,3169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.508 in
12.9 mm
|
Kerek
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
130,4647 Ft - 153,2494 Ft | 113 Raktáron |
0.764 in
19.4 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
57,6254 Ft - 57,6254 Ft | 5925 Raktáron |
|
Kerek
|
|
||
13,9237 Ft - 46,4398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Dupla
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
47,5899 Ft - 158,6103 Ft | 50 Raktáron |
0.85 in
21.6 mm
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
11,8838 Ft - 39,6218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Dupla
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
57,6254 Ft - 57,6254 Ft | 100 Raktáron |
|
Kerek
|
|
||
12,4724 Ft - 15,5666 Ft | 100 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Dupla
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
57,1188 Ft - 57,1188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Lapos
|
|
||
62,3238 Ft - 62,3238 Ft | 128 Raktáron |
0.508 in
12.9 mm
|
Kerek
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
102,19 Ft - 102,19 Ft | 300 Raktáron |
0.764 in
19.4 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
25,4789 Ft - 25,4789 Ft | 3000 Raktáron |
|
Kerek
|
|
||
26,056 Ft - 26,056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Dupla
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10258774 | 40,1506 Ft - 40,1506 Ft | 415 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Kerek
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
150,5898 Ft - 244,7298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
22,9597 Ft - 76,5737 Ft | 2800 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
55,0104 Ft - 55,0104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Lapos
|
|
||
68,7667 Ft - 81,624 Ft | 49 Raktáron |
|
Lapos
|
|
||
105,9546 Ft - 105,9546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz