Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Anyag: Galvanizált vagy rozsdamentes acél, AISI 304 rozsdamentes acél, Acél, Rozsdamentes acél Series Code:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Hosszúság zárt állapotban | Hossz kihúzva | Teljes hossz | Anyag | Terhelési kapacitás | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acél
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
9 Raktáron |
13.78 in
350.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
Acél
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.654 in
550.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
Acél
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
34.058,0132 Ft - 86.686,8968 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.992 in
457.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
Acél
|
40.8 kg
40.8 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7.652,1163 Ft - 8.502,3554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.811 in
300.0 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
52.207,8344 Ft - 58.008,6983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.622 in
600.0 mm
|
47.362 in
1203.0 mm
|
23.74 in
603.0 mm
|
AISI 304 rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
17.667,1396 Ft - 19.630,1551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.591 in
650.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
25.591 in
650.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
65.742,2277 Ft - 73.046,9197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.559 in
700.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
AISI 304 rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
38.647,4098 Ft - 42.941,5665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.717 in
450.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
18.268 in
464.0 mm
|
AISI 304 rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
12.792,8477 Ft - 14.214,2752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.685 in
500.0 mm
|
39.764 in
1010.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
43.660,4715 Ft - 48.511,6351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.685 in
500.0 mm
|
39.764 in
1010.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
AISI 304 rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
58.456,8093 Ft - 64.952,0104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.591 in
650.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
25.591 in
650.0 mm
|
AISI 304 rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
8.317,5193 Ft - 9.241,6881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.811 in
300.0 mm
|
23.819 in
605.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
30.646,4652 Ft - 34.051,6214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.78 in
350.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
AISI 304 rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
11.556,9345 Ft - 12.841,0317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.748 in
400.0 mm
|
31.811 in
808.0 mm
|
16.063 in
408.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
10584491 | 7.909,8828 Ft - 8.788,7587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
19.488 in
495.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
12.502,7087 Ft - 15.435,4478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.654 in
550.0 mm
|
43.307 in
1100.0 mm
|
43.307 in
1100.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
15.099,8969 Ft - 16.777,6631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.654 in
550.0 mm
|
43.425 in
1103.0 mm
|
21.772 in
553.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
10.592,4815 Ft - 13.077,1332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.685 in
500.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
15.802,4193 Ft - 17.558,2437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.622 in
600.0 mm
|
47.362 in
1203.0 mm
|
23.74 in
603.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz