Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.
Gazdaságos tömítés fix hosszal. Ideális teherautó- és konténerajtók rögzítéséhez.Három típus áll rendelkezésre, beleértve a teljesen műanyag opciókat.Könnyen használható. Anyag: , Polipropilén Szín: Kék, Fehér, Sárga, Piros, Narancs, Zöld Sorozat szám: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | C | D | Záró mechanizmus | E | A | B | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,4264 Ft - 21,4264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetál (POM) zárópofa
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
21,4264 Ft - 21,4264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetál (POM) zárópofa
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
21,4264 Ft - 21,4264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetál (POM) zárópofa
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
32,5161 Ft - 32,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetál (POM) zárópofa
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
32,5161 Ft - 32,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetál (POM) zárópofa
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
45,1939 Ft - 45,1939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Locking Jaw
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
21,4264 Ft - 21,4264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetál (POM) zárópofa
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
21,4264 Ft - 21,4264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetál (POM) zárópofa
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
32,5161 Ft - 32,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetál (POM) zárópofa
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
45,1939 Ft - 45,1939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Locking Jaw
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
21,4264 Ft - 21,4264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetál (POM) zárópofa
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
32,5161 Ft - 32,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetál (POM) zárópofa
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
45,1939 Ft - 45,1939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Locking Jaw
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
45,1939 Ft - 45,1939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Locking Jaw
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
22,9292 Ft - 22,9292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetál (POM) zárópofa
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz