A fix kompressziós nyelves zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak. Ha a kulcsot 90 fokkal elfordítja, a nyelv a zárt helyzetbe fordul. Ha a kulcsot 180 fokkal fordítja el, a nyelv a rögzítés állásba kerül. A zár jó behúzást és jó zajszigetelést biztosít; különböző fejekkel és zárási mélységekkel rendelhető
Sorozat szám: SR5551
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szerelőfurat szélessége | Maximális összenyomás | Teljes hossz | Rögzítés iránya | Foglalat magassága | Nyelv anyaga | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.593,7029 Ft - 2.479,0934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Háromszög alakú kulcs
|
||
| 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 9 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Univerzális
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 1.593,7029 Ft - 2.479,0934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Háromszög alakú kulcs
|
||
| 2.425,0501 Ft - 2.694,501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
||
| 2.945,4947 Ft - 2.945,4947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
||
| 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 75 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Dupla bites kulcs
|
||
| 17.384,4186 Ft - 27.042,4289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes kulcs
|
||
| 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 1 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Dupla bites kulcs
|
||
| 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Dupla bites kulcs
|
||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Dupla bites kulcs
|
||
| 2.425,0501 Ft - 2.694,501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
||
| 1.289,215 Ft - 2.005,446 Ft | 12 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Dupla bites kulcs
|
||
| 20119478 | 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 42 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Dupla bites kulcs
|
|
| 1.649,4871 Ft - 1.832,7635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 1.940,0393 Ft - 2.155,5992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 2.945,4947 Ft - 2.945,4947 Ft | 100 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 1.649,4871 Ft - 1.832,7635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 2.945,4947 Ft - 2.945,4947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 2.425,0501 Ft - 2.694,501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm dupla bites kulcs
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz