A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.
Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.
A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.
Sorozat szám: SR5590
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Anyag | Zsanér típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.733,937 Ft - 1.907,3307 Ft | 1 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.614,5845 Ft - 8.629,1825 Ft | 8 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5.415,8732 Ft - 5.415,8732 Ft | 20 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4.668,8785 Ft - 4.668,8785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Nem fúrt
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
20.543,0216 Ft - 70.728,1073 Ft | 22 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Nem fúrt
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5.602,6186 Ft - 22.768,566 Ft | 2 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
11.376,7991 Ft - 16.730,5852 Ft | 23 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Nem fúrt
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4.850,8267 Ft - 4.850,8267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Fúrt
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6.906,0146 Ft - 6.906,0146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Nem fúrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2.521,6636 Ft - 2.521,6636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
3.548,3383 Ft - 13.796,2955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Fúrt
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3.174,8341 Ft - 12.933,3772 Ft | 11 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Nem fúrt
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.451,6548 Ft - 1.596,8203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
21 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
2.586,4496 Ft - 2.586,4496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
6.685,5625 Ft - 6.685,5625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
10206843 | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2.218,2764 Ft - 2.218,2764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4.668,8785 Ft - 18.547,5442 Ft | 3 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Fúrt
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4.668,8785 Ft - 20.190,2079 Ft | 12 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz