Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.
Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.
A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.
Sorozat szám: SR5590
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Anyag | Zsanér típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.400,658 Ft - 1.544,5714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.614,5845 Ft - 9.055,4434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4.668,8785 Ft - 4.668,8785 Ft | 26 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.521,6636 Ft - 2.521,6636 Ft | 68 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2.890,4445 Ft - 2.890,4445 Ft | 14 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
10424902 | 2.326,9639 Ft - 2.326,9639 Ft | 14 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
|
39.469,5192 Ft - 123.746,9348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alumínium
|
Undrilled Hinge
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
20.543,0216 Ft - 20.543,0216 Ft | 50 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3.107,8766 Ft - 4.301,56 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5.291,4974 Ft - 5.863,5428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20.543,0216 Ft - 70.728,1073 Ft | 40 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
47.810,5575 Ft - 157.704,0232 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Alumínium
|
Undrilled Hinge
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
31.695,3157 Ft - 104.381,7594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Alumínium
|
Undrilled Hinge
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
12.325,8185 Ft - 39.382,3417 Ft | 19 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4.321,4967 Ft - 4.321,4967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
1.733,937 Ft - 1.907,3307 Ft | 1 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10207024 | 12.325,8185 Ft - 12.325,8185 Ft | 30 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
6.906,0146 Ft - 6.906,0146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
9.846,5268 Ft - 9.846,5268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
3.174,8341 Ft - 12.933,3772 Ft | 41 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz