10328576
078129069999
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 2.211,7709 Ft |
| 50 + | 1.433,0783 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Foglalat átmérője | 0.591 in |
|---|---|
| Foglalat átmérője | 15.0 mm |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 194 °F |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 90 °C |
| Teljes magasság | 7.7 mm |
| Teljes magasság | 0.303 in |
| Teljes hossz | 24.0 mm |
| Teljes hossz | 0.945 in |
| Kerék külső átmérője | 10.4 mm |
| Kerék külső átmérője | 0.409 in |
| Teljes anyag | Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Polikarbonát;Szilikon olaj |
| Szín | Fekete |
| Fogaskerék típusa | Szabványos homlokfogaskerék |
| Nyomaték | 0.25 N |
| Nyomaték | 0.25 N |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz